/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kommunikationsmodule

    Serielles essernet Interface 2

    Auslaufmodell

    Das serielle essernet-Interface SEI2 verbindet ESSER Brandmelderzentralen mit Management- oder Fremdsystemen die das EDP Protokoll unterstützen oder mit anderen essernet-Subnetzwerken.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die serielle Essernet® Schnittstelle (SEI2) wird verwendet, um die ESSER Brandmeldezentralen 800x und IQ8Control und FlexES Control an externe Systeme anzuschließen, die das EDP (ESSER-Datenprotokoll) unterstützen. Je nach gewünschter Anwendung erfolgt die Verbindung über eine TTY- oder RS232/485-Schnittstelle. Systeme mit bidirektionaler Datenübertragung haben zusätzliche Fernsteuerungseinrichtungen. Über das essernet®-Modul kann der SEI2 als unabhängige Einheit in ein essernet®-Netzwerk integriert werden.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel
    • Brand : ESSER
    • Overall Height : 221 millimetre
    • Enclosure Type : ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Overall Width : 270 millimetre
    • Overall Depth : 75 millimetre
    • For Use With : Fire Alarm Control Panel