Kommunikationsmodule
Klemmensockel
Honeywell Feldbus E/A-Module kommunizieren über den Panel Bus. Die steckbaren E/A-Module bestehen aus einem Klemmensockel und einem abnehmbaren Elektronikmodul, so dass der Sockel verdrahtet werden kann, bevor das Elektronikmodul installiert wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Honeywell Feldbus-E/A-Module kommunizieren über den Feldbus. Die steckbaren Honeywell Panel Bus E/A-Module bestehen aus einem Klemmsockel und einem abnehmbaren Elektronikmodul, so dass der Sockel montiert und verdrahtet werden kann, bevor das Elektronikmodul installiert wird. Alle diese Elektronikmodule können ausgetauscht werden, ohne dass die Strom- und Busverbindungen unterbrochen werden: Einfach das "alte" Modul abziehen und das "neue" Modul einsetzen.
Merkmale und Vorteile:- Plug-and-play-Funktionalität für einfache Wartung
- Konfigurierbare Sicherheitsstellung der Ausgänge, falls die Kommunikation mit der Steuerung ausfällt
- Kann in kleinen Einbaugehäusen montiert werden
- Flexibler Mix von Panel Bus E/A-Modulen, der alle Anwendungsanforderungen abdeckt
- CE-geprüft
- EN 60730-1 und EN 60730-2-9
- UL916
- C22.2 (CNL-gelistet)
- EN60730-1
- EN60529
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine