/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Interfacekarten

    IGIS-LOOP-Steuerung

    Auslaufmodell

    Die IGIS-Loop-Karte wird zur Vernetzung des CMSI8000 verwendet (max. 32 CMSI). Die Entfernung zwischen 2 Benutzern beträgt maximal 1200 m.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die IGIS-Loop-Karte wird zur Vernetzung der CMSI8000 (max. 32 CMSI) verwendet. Die Entfernung zwischen 2 Benutzern beträgt maximal 1200 m.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einsparungen beim Verkabelungsaufwand durch ringförmige Übertragung
    • Betriebssicherheit durch redundante oder durchgeschleifte Stromleitungen
    • Automatische Adressierung von MDs durch Erkennung der Verkabelung
    • Überwachung von Fernsteuerleitungen und Steuerleitungen, die die Installation des DAS in max. 400m Entfernung ermöglichen. MDs
    • Benutzerfreundliche Bedienung
    • Effiziente und benutzerfreundliche Einstellsoftware
    • Schnelle und einfache Änderung der Konfiguration ohne Änderung der Verdrahtung
    • Historie von 1000 Ereignissen
    • RS 232-Ausgänge für BMS, UAE und Drucker und RS 485-Ausgang für REP LCD 8000 Betriebsrepeaterkarte(n)
    • CMSI Typ A oder Typ B
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER