Interfacekarten
Spannungsversorgung für offene Netzwerkschnittstelle
Trend Open Network Node (TONN) ist ein Trend-Netzwerkgerät, das dem Trend-System die Verbindung mit Systemen von Drittanbietern ermöglicht, etwa mit BACnet, LONWORKS®, Mbus, MODBUS, SNMP und KNX.
Trend Open Network Node (TONN) ist ein Trend-Netzwerkgerät, das dem Trend-System die Verbindung mit Systemen von Drittanbietern ermöglicht, etwa mit BACnet, LONWORKS®, Mbus, MODBUS, SNMP und KNX. Es verwendet das Niagara AX Framework® für die Integration von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Systemen (HVAC) sowie von anderen Systemen (z. B. Beleuchtung) in einem Gebäude.
Dies ist eine RS485-Kommunikationskarte, die TONN mit 2 RS485-Kommunikationsports versorgt. Jeder Port ist optisch isoliert. Für jeden Anschluss ist ein entfernbarer 3-Wege-Schraubverbindungsstecker vorgesehen.
Merkmale und Vorteile:- Inklusive Trend Lite Treiber
- Trend Systemwerte von/auf Drittsystem lesen/schreiben
- Werte von/auf Drittsystem lesen/schreiben
- DIN-Schiene/Anbaumontage
- 2 Ethernet Ports, 1 x RS232 Port und 1 x RS485 Port
- Bis zu 2 optionale Kommunikations-Steckkarten für RS232, LON FTT und RS485
- 15 VDC-Versorgung