Speicher-Module
PCD7 Flash-Speicher-Modul
Der On-Board-Speicher kann mit einem PCD7 Flash Memory Modul im Steckplatz M1 erweitert werden. Zusätzlich kann BACnet® IP oder LON IP aktiviert werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PCD7 Flash Memory Modules mit Dateisystem ermöglichen das Speichern von Dateien wie für den Webserver. Die PCD kann direkt über FTP- oder HTTP-Server auf Dateien zugreifen und PC-lesbare Dateien direkt in das Modul schreiben. Auch der On-Board-Speicher ist mit PCD7 Flash Memory Module in Slot M1 erweiterbar. Zudem kann BACnet® IP oder LON IP aktiviert werden.
Merkmale und Vorteile:- 128 MB Dateisystem