Web-Panels
PCD7 7.0in Web-Panel
Die PCD7 7.0in Web Panels sind mit einem hochwertigen TFT-Display und langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese Panels sind für den Einsatz im Außenbereich mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen –20C und +70C ausgelegt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
PCD7 5in Web Panels sind mit TFT Display und halbarerer LED Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Panels sind für den Einsatz im Außenbereich mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen –20C und +70C ausgelegt. Die Nutzeranwendung, die für dieses Panel im Widescreen Formfaktor erstellt wurde, füllt die Anzeige vollständig. Die CPU auf Basis der ST-3 Plattform sorgt für schnelle Reaktions- und Ladezeiten. Neben dem USB- ist ein Ethernet-Anschluss auf dem Gerät Standard.
Merkmale und Vorteile:- LED-Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarem Kontrast
- Ethernet-Schnittstelle
- WVGA 800 × 480 Pixel mit resistivem Touchscreen
- TFT-Technologie
- EU Confirmed
- CE