/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    KNX Connected Lichtsteuerung

    KNX Ausgang

    MK by Honeywell KNX Output bietet die Möglichkeit zur Beleuchtungssteuerung, Temperaturregelung und Sonnen- und Beschattungssteuerung, um Energie zu sparen und die Betriebskosten zu senken.

    Übersicht

    MK by Honeywell KNX Dimmer und 3-in-1-Schaltaktoren bieten Dimm- und Beleuchtungssteuerung, Rollläden, Vorhänge, Jalousien mit Markisen, Jalousien mit Lamellensteuerung, Temperatursteuerung durch FCU (Fan Coil), ermöglichen auch die Erstellung von Beleuchtungsszenen, die Verwendung herkömmlicher Beleuchtungsprogrammierung oder die Steuerung der Beleuchtung durch Sensoren für das ultimative Nutzererlebnis bei gleichzeitiger Energieeffizienz, z. B. die Steuerung der Beleuchtung durch Sensoren in Treppenhäusern, Fluren und anderen sporadisch genutzten Bereichen des Gebäudes. Kombiniert mit Tageslicht- und Beschattungssteuerung kann die Beleuchtung das Nutzererlebnis verbessern und gleichzeitig Energie sparen.

    Features & Benefits:
    • KNX 3 in 1 Aktor: 8 unabhängige Kanäle, die über den Bus KNX gesteuert werden. 8 potenzialfreie Kontakte. Produktanzeige des Status der Ausgänge und des Vorhandenseins von Bus und/oder Stromnetz. Die Ausgänge können mit oder ohne Vorhandensein des Busses und/oder des Stromnetzes (230V~) eingeschaltet werden. Jede Produktfunktion hängt von seiner Konfiguration und seinen Einstellungen ab.
    • KNX 4CH 1.5A 300W Dimmer: Unterstützt 4 Ausgangskreise. Unterstützt den Modus der abfallenden Flanke und kapazitive Lasttypen. Parallele Kanäle können einen Starkstromausgang bilden.
    • Manuelle Steuerung: Manuelles Schalten und Dimmen für jeden Kanal.
    • Anwendungsfunktionen: Statistik Einschaltzeit, Statusrückmeldung, Statuswiederherstellung, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Treppenlicht, Blinklicht, Szenensteuerung, Szenendimmen, Temperaturanzeige, Überhitzungsalarm, Steuerung der oberen Dimmgrenze, Steuerung der unteren Dimmgrenze, Sequenzsteuerung, Heizungssteuerung (PWM).
    • KNX 0-10V Dimmer: Unterstützt 6 Kanäle 0/1-10V Dimmen, und jeder Stromkreis ist mit einer 10A Relais-Synchronsteuerung ausgestattet, um ihn ein- und auszuschalten. Die Tasten können manuell gesteuert werden, um den Schalter und das Dimmen zu kontrollieren.
    • Steuerungsarten: Statistische Gesamteinschaltzeit, Statusrückmeldung, Statuswiederherstellung, Treppenlicht, Blinklicht, Szenensteuerung, Dimm-Obergrenze, Dimm-Untergrenze, Sequenzsteuerung, Schwellenwertschalter, Heizungssteuerung (PWM).
    Certifications:
    • CE