KNX Connected Lichtsteuerung
KNX-Sensor
MK by Honeywell KNX Sensor bietet Geräte der KNX PIR FL by SU by LR Familie für Beleuchtungssteuerungs- und -regelungsfunktionen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MK by Honeywell KNX Sensor bietet Geräte der Familie KNX PIR FL by SU by LR für Beleuchtungssteuerungs- und -regelungsfunktionen an. KNX PIR FL by SU wurde entwickelt, um kleine Bewegungen zu messen, z.B. von Personen, die im Büro arbeiten, und liefert Informationen über die Anwesenheit und Abwesenheit. Der Sensor, der für die Auswertung der An- und Abwesenheit verwendet wird, hängt vom Modell KNX PIR FL by SU ab. Die Lichtmessung erfolgt kontinuierlich und kann zur Anpassung der künstlichen Beleuchtung genutzt werden, um den gewünschten Sollwert bestmöglich zu erreichen. Die Regelung ist über Dimmen (lineare Steuerung; PID-Regelung) oder über mehrere On-Off-Lichtkanäle (Sequenzsteuerung; intelligente Kombination) möglich. Eine manuelle Übersteuerungsregelung der künstlichen Lichtquellen ist ebenfalls möglich und konfigurierbar.
Features & Benefits:- KNX PIR FL/SU:
- Anwesenheits-/Abwesenheitserkennung;
- Beleuchtung/HVAC/Präsenz Nachlaufzeit einstellbar über:
- Potentiometer ;
- ETS;
- Kommunikation Objekt;
- Lichtregelung möglich:
- bis zu 5 Ein/Aus-Kanäle im Smart Combination- oder Sequenz-Modus (siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen);
- bis zu 5 dimmbare Kanäle im Linear-Modus oder PID-Regelung;
- Ausgabe eines Alarms, wenn Anwesenheit erkannt wird, während der Abwesenheitsmodus eingestellt ist;
- Einstellbare Empfindlichkeit der Bewegungserkennung über das Kommunikationsobjekt;
- Einstellbare Lichtschwellen / Sollwerte über Kommunikationsobjekte und/oder Potentiometer
- Multigerätebetrieb im Master-Slave-Verfahren möglich