/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    KNX Connected Lichtsteuerung

    KNX System Gerät

    Mk by Honeywell KNX System Devices bietet Stromversorgung, Linienkoppler, IP Router, Zeitschaltuhr, Touchscreen und deren Zubehör, DALI Gateway.

    Übersicht

    Mk by Honeywell KNX System Devices bietet Stromversorgung, Linienkoppler, IP Router, Zeitschaltuhr, Touchscreen und deren Zubehör, DALI Gateway.

    Features & Benefits:
    • KNX-Stromversorgung: KNX-Stromversorgung bietet 640mA&960mA
    • KNX Linienkoppler: Der KNX Linienkoppler kann als Linienkoppler oder Repeater (zur Adresserweiterung) verwendet werden, der an eine Hauptlinie und eine Nebenlinie angeschlossen werden kann, wenn das Gerät als Linienkoppler arbeitet.
    • Der Koppler wird an die KNX Zone/Linie angeschlossen, um eine Zonen-/Linientrennung zu ermöglichen, außerdem können Datenpakete gefiltert werden, um den Telegrammverkehr zu reduzieren und eine gute Kommunikation zu gewährleisten.
    • Wenn das Gerät als Abzweigkoppler arbeitet, können die Hauptlinie des Abzweigs und die Unterlinie des Abzweigs verbunden werden. Wenn das Gerät als Regionskoppler arbeitet, können die Regionshauptlinie und der Zweigbus verbunden werden.
    • Das Gerät kann als Linienkoppler oder Repeater verwendet werden.
    • 6 LEDs zeigen den Status der Datenübertragung an und 1 LED dient zur Anzeige des Programmierstatus.
    • KNX IP Router: Der KNX IP Router ermöglicht den Datenaustausch zwischen der KNX net/IP Linie und dem TP1-Bus. Der Datendownload und die Datenüberwachung sind über die ETS-Software möglich.
    • KNX DALI-Gateway: Steuerung von max. 64 Dali-Geräten pro Kanal Ermöglicht das Erstellen von 16 DALI-Gruppen und 16 verschiedenen Lichtszenen pro Kanal. Auslesen des DALI-Teilnehmerstatus über den KNX (z.B. Helligkeit, Leuchtmittelstörung)
    • Manuelle Steuerung der DALI-Teilnehmer
    • Kurzschlussschutz
    • Überlastschutz
    • Überspannungsschutz
    • KNX Touch Screen Zubehör - Montagebox und Stromversorgung: Die Systemstromversorgung KNX TS 10 PWR erzeugt die Systemspannung, die für den Betrieb des KNX TS 10 Touchscreens notwendig ist. Die vom KNX TS 10 PWR erzeugte Systemspannung erfüllt die Anforderungen