KNX Connected Lichtsteuerung
KNX Touchscreen
Der KNX Touchscreen ist die zentrale Schaltstelle für das KNX System. Der Bildschirm kann verwendet werden, um alle Geräte im System zu steuern. Er verfügt über eine IP-Verbindung, um mit einer mobilen App verbunden zu werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der KNX Touchscreen ist die zentrale Schaltstelle für das KNX System. Der Bildschirm kann verwendet werden, um alle Geräte im System zu steuern. Er verfügt über eine IP-Verbindung, um mit einer mobilen App verbunden zu werden.
Features & Benefits:- Direkte KNX Verbindung, kein Server erforderlich
- Bietet Verbindung für mobilen App-Zugriff
- 10"" Touchscreen
- 2 Ethernet-Anschlüsse
- Interne E/A
- Interner Temperatursensor