Abzweigkästen
RS-485-Bus-Terminationsbox PCD7.T16x
PCD7 Termination Boxes sind eine galvanisch isolierte Versorgung, die Vorspannung am notwendigen Leerlaufpotential für die Signalleitungen D und /D liefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale und Vorteile:
- 17,5 mm Gehäuse (wie ALD)
- 230 VAC +15%/-20% für PDC7.T161
- 24 VAC /DC -15%/+15% für PDC7.T162
- Leistungsaufnahme von 0,4 W
- Isolierte Versorgung
- Fester Endwiderstand von 120 Ω
- Power-on LED
- DNV-GL: Zertifikat Nr.: MRA0000030
- ABS: Zertifikat Nr.: 16-HG1524880-PDA
Andere
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Andere
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC