/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ungeschaltete Steckdosen

    STANDARD SCHUKO® Steckdosen Krankenhausinstallation

    Steckdose SCHUKO® für die Krankenhausinstallation mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

    Übersicht

    Die vielfach bewährte Schalterserie für jeden Einsatz. Unübertroffen in ihren Möglichkeiten. Dank ihres dezenten Designs in

    verschiedenen Weißtönen und der Gerätevielfalt passen die STANDARDSchalter

    einfach überall. Wobei die Kombi-Rahmen STANDARD Inline die

    Ebenmäßigkeit

    des Erscheinungsbilds zusätzlich betonen.

    Merkmale und Vorteile:
    • gute Qualität
    • bewährtes Schalterprogramm
    • speziell für Krankenhäuser
    • dezentes Design
    • 10 Jahre Garantie
    Zertifikate:
    • Prüfzeichen: VDE, KEMA
    • Umweltstandards: WEEE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA