housings and hardware
Interface Module
Interface modules are equipped with a 100 V transformer and adapted for 2.5 W used with the electronically steerable line source speakers. They forms the first electronically steerable line source speaker in the world with Loop Technology.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Interface modules are equipped with a 100 V transformer and adapted for 2.5 W used with the electronically steerable line source speakers. They forms the first electronically steerable line source speaker in the world with Loop Technology.
Merkmale und Vorteile:- Unauffällige Verbundkonstruktion
- Einfache / schnelle Montage
- Einfache überwachte Signalübertragung
- Integriertes VARIODYN D1 Loop Isolator Module
- CE-konform
- Entspricht der RoHS-Richtlinie
- Zertifiziert nach EN 60849
- Zertifiziert nach EN 50849
- Zertifiziert nach EN 54-17
- Kompatibel mit DLI-130/230 ANA
- Zertifiziert nach LFI-350/450
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER