/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Monitore

    End-of-line-Modul EOL

    Auslaufmodell

    End-of-line-Modul EOL

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    End-of-line-Modul zum Abschluss der Lautsprecherlinien der Sprachalarmierungssysteme VARIODYN® D1 und INTEVIO, um diese normgerecht zu überwachen. Wenn beim VARIODYN® D1 mehr als 20 Lautsprecher pro Linie angeschlossen werden, muss ein EOL-Modul verwendet werden . Das Modul wird am Linienende am letzten Lautsprecher angeschlossen.

    Unabhängig von der Leistung der angeschlossenen Lautsprecher.

    Bei dem Sprachalarmsystem INTEVIO muss jede überwachte Lautsprecherlinie mit einem EOL-Modul abgeschlossen werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zugelassen nach EN 54-16
    • Normgerechte Überwachung
    • Abschlusselement für 100 V Lautsprecherlinie in 2-Draht-Technik
    • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für optimale Linienanpassung (3 Anschlüsse)
    • Das Modul ist vergossen und hat somit einen optimalen Feuchtigkeitsschutz
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • End of Line Module

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • End of Line Module
    • Brand : ESSER
    • Product Type : End of Line Module