Transformatoren
DC-DC Konverter
DC-DC Konverter stellen eine stabile Ausgangsspannung zur Verügung, um z.B. Sondermelder normenkonform mit einer stabilen Energie zu versorgen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die DC zu DC Converter erzeugen 24 V als Stromversorgung für spezielle Detektoren. Die Eingangsspannung von 12 V wird aus der BMZ oder einer externen 12-V-Stromversorgung entnommen. Diese Module sind in den BMZ montiert und die Module können bis zu 4 spezielle Detektoren mit einem maximalen Strom von jeweils 125 mA oder 1 speziellen Detektor mit 500 mA versorgen.
Merkmale und Vorteile:- Jeder Ausgang wird separat verschmolzen
- VDS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER