/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Delta Bedienfeld

    Auslaufmodell

    Delta OP + ist eine Zentrale für den zentralen und dezentralen Betrieb des Eltek-Brandmeldesystems. Delta OP + wird als Brandschutzzentrale für größere Brandmeldeanlagen, aber auch als Anzeigeteil im Bau eingesetzt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DELTA OP +, eine neue, elegante BMZ mit Bedienfeld, die sowohl für den zentralen als auch für den dezentralen Betrieb der Eltek-Brandmeldeanlage entwickelt wurde. DELTA OP + ist eine mikroprozessorbasierte BMZ mit modernem Design, die für den Anschluss an die BMZs der DELTA Serie entwickelt wurde. Die Zentrale ist die Schnittstelle zwischen dem User und dem Zentralsystem und stellt das wichtige Nervenzentrum der Brandmeldeanlage dar.

    Delta OP + wird als Brandschutzzentrale für größere Brandmeldeanlagen, aber auch als Anzeigeteil im Gebäude eingesetzt. Alle Systemaktivitäten wie Feueralarm, Warnung, Störung, Alarmlokalisierung (Ort) usw. werden über einen grafischen Bildschirm und LED-Lampen angezeigt. Der Bediener kommuniziert mit dem System über die Funktionstasten und die numerische Tastatur. DELTA OP + verfügt über mehrere Ports für die direkte Netzwerkverbindung mit anderen DELTA-Geräten, die Kommunikation mit dem PC, mit Druckern sowie mit anderen Steuer- und Präsentationsgeräten. Über das DELTA OP +-Bedienfeld können auch Lampen im Orientierungspanel bedient werden. Die Einstellung der erweiterten Funktionen der Apollo Discovery-Melder kann direkt vom DELTA OP + aus vorgenommen werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Klein, elegant und kosteneffizient
    • Zuverlässige und flexible Steuerung und Bedienung
    • Erweiterte Front-Technologie
    • Zentralbetrieb der gesamten Brandmeldeanlage
    • Zentralisierte und dezentralisierte Überwachung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Eltek

    Andere

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek