/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Gefahrenmeldetableau GMT4000

    Auslaufmodell

    Das Gefahrenmeldetableau 4000 ist eine parallele Anzeige- und Bedieneinrichtung für die BMZ IQ8Control und BMZ FlexES Control

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Individuell programmierbare Bedientasten und LED-Anzeigen garantieren eine auf das Objekt-Schutzziel abgestimmte dezentrale Anzeige und Bedienung. Kapazitive Tasten ermöglichen eine ergonomische Bedienung und Abfrage von Systemzuständen. Die Klartextanzeige der Systemzustände erfolgt in einem grafikfähigen, sechszeiligen Display mit 20 Zeichen je Zeile.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anschluss an RS485 Dualschnittstelle
    • Kapazitive Bedientastatur
    • Wahlweise für nichtredundante oder redundante Anschaltung
    • Grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen
    • Zusatztexte werden aus der BMZ übertragen
    • 4 Taster für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links)
    • 3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie
    • 1 Taster zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen
    • 4 LED-Sammelanzeigen (Betrieb, Alarm, Störung, Abschaltung)
    • 6 frei programmierbare Tasten zur Makro-Bedienung, die eine frei konfigurierbare Abfolge von Bedienabläufen steuert. Z.B. MG1 bis MG50 Ein/Aus.
    • 5 frei programmierbare Einzelanzeigen
    • akustische Signalisierung
    • Historie-Funktion
    • Direkte Anbindung an BMZ über jede RS485-Schnittstelle - max. 1 Gerät
    • Anbindung über ADP4000 – max. 15 Geräte
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER