/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Vigilon-Mimic-Panel A3

    Auslaufmodell

    Vigilon A3 Mimic bietet eine bildliche Darstellung des Grundrisses eines Gebäudes.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Vigilon A3 Mimic bietet eine bildliche Darstellung des Grundrisses eines Gebäudes. Dies gibt einen schnellen, optischen Hinweis auf den Ort eines Brandes. Es kann auch zur Anzeige von Fehler- und Überwachungsereignissen im System verwendet werden. Dieses Panel kann als Zonen-Mimic verwendet werden oder kann eine Deckfolie mit Bildern enthalten, um eine angepasste Ansicht zu bieten. Das A3 Mimic-Panel kann entweder im Hoch- oder im Querformat montiert werden, während ein A3 Mimic-Zonenpanel nur im Querformat montiert werden darf, wenn die mitgelieferte Deckfolie verwendet wird.

    Produktprogramm

    • Die Beleuchtung des Mimic-Panels ist standardmäßig auf Zonenanzeige eingestellt, kann aber während der Inbetriebnahme auf eine benutzerdefinierte Anzeige programmiert werden.

    • Das Panel verfügt über eine eigene netzgebundene Stromversorgung mit Batterie (Repeater-Panels und Mimics benötigen eine Fremdspannungsversorgung)

    • Das Panel wird mit vorgedruckten und leeren, hochwertigen UV-geschütztem A3-Bögen geliefert

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Zeigt bis zu 128 Zonen im Zonenformat an
    • Das vor Ort programmierbare Format ermöglicht die individuelle Programmierung von 1536 Leuchtdioden
    • Standortprogramm im Speicher der Asche, damit Standortwechsel vor Ort programmiert werden können, ohne Leuchtdioden oder Elektronik zu wechseln
    • Das A3 Mimic-Panel kann entweder im Hoch- oder im Querformat montiert werden, während ein A3 Mimic-Zonenpanel nur im Querformat montiert werden darf, wenn die mitgelieferte Deckfolie verwendet wird.
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 2 und 4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent