/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    22 m ExiLED

    Auslaufmodell

    Eltek ExiLED sind Niederspannungsleuchten für den Anschluss an die Delta Quad-Melderschleife.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Eltek ExiLED sind Niederspannungsleuchten für den Anschluss an die Delta Quad-Melderschleife. Diese Lösung ermöglicht die Verbindung von Brandmeldern, Alarmen und Notbeleuchtung mit einer einzigen Gruppe. Die Ladung und Überwachung erfolgt über die Brandmeldezentrale. Alle Wartungsmeldungen der Notbeleuchtung werden auf einem separaten Informationspanel angezeigt. Die ExiLED LP ist eine elegante und funktionale Referenzleuchte aus Aluminium und Plexiglas für den Innenbereich. Ideal für Büros, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Notbeleuchtung zum Anschluss an die Delta Quad-BMZ
    • Stromversorgung und Überwachung durch die Melderschleife
    • LED-Beleuchtung mit LED
    • Dezentrale Selbsttestleuchte
    • Installation im Innenbereich
    • Lesedistanz von 22 Metern
    Zertifizierungen:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • EN54-18
    • EN54-17