/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    AgoraLED IP65 Leuchte

    Auslaufmodell

    AgoraLED IP65 Leuchte

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    AgoraLED IP65 138 ist ein Antipanik-Notlichtstrahler für Außenbereiche. Die Leuchte eignet sich hervorragend für den Einsatz in großen, offenen Bereichen wie Lagerhallen / Produktion, Industriegebäuden, Sporthallen, Auditorien und Kino / Theater, in großen Anti-Panik-Bereichen im Freien und Kühlräume.

    AgoraLED IP65 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montagearten: Wandmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED-Antipanik-Notlichtstrahler
    • Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen
    • Wandmontage
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • Große Lichtstärke – 1Std = 3200m / 3Std = 1600lm / 8Std = 800lm
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • IP65 – Staub- und Wasserdicht