/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    CBS Zentrale 650W 4K + 4K Res Ad/Zone

    Es kann für Zonenüberwachung, eine Kombination aus Zonenüberwachung und adressierbaren Kreisen oder nur für adressierbare Kreise programmiert werden. Überwachte Spannungswächterkreise, auch möglich für busbasierte Spannungswächter.

    Übersicht

    Es kann für Zonenüberwachung, eine Kombination aus Zonenüberwachung und adressierbaren Kreisen oder nur für adressierbare Kreise programmiert werden. Überwachte Spannungswächterkreise, auch Möglichkeit für busbasierte Spannungswächter.

    Programmierung von Zonen. Die Möglichkeit von mehr als 2 Steuereinheiten bietet Flexibilität in Bezug auf die Steuerung und Wartung. Visualisierung im Webbrowser, ohne Installation einer Software, die auch für die Inbetriebnahme und Programmierung des Systems verwendet wird. Option über BacNET oder ModBUS gegen übergeordnete Gebäudesysteme. Lampenmodule für die Allgemeinbeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung mit DALI oder 0-10V Dimmen."

    Merkmale und Vorteile:
    • Kapazität für kleine bis mittlere Notbeleuchtungsanlagen
    • 4 programmierbare Kreise, bis zu 80 Leuchten - Flexibilität
    • Vorbereitet für die Erweiterung mit weiteren 4 Kreisen
    • 4 überwachte Spannungsüberwachungskreise - einfache Installation
    • Vorbereitet für BUS-gesteuerte Spannungswächter - geringere Installationskosten
    • 4 pot. freie Eingänge für Zonenprogrammierung - Flexibilität
    • Vorbereitet für die Erweiterung um pot. freie Eingänge
    • Kreisüberwachung - Einfache Form der Überwachung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Eltek

    Andere

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek