Notbeleuchtung
CBS Hauptstation, 8 Kreise
Das CBS Euro von Honeywell ist ein adressierbares, zentrales System, das flexibel ist und sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen lässt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das CBS Euro von Honeywell ist ein adressierbares Zentralsystem, das flexibel ist und sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen lässt. Das System kann für die Zonenüberwachung, für eine Kombination aus Zonenüberwachung und adressierbaren Kreisen oder nur für adressierbare Kreise programmiert werden. Das adressierbare System verfügt über ein BUS-basiertes Netzwerk für Unterstationen, Eingangs- und Ausgangsmodule und Spannungswächter mit hoher Flexibilität, und die Möglichkeit, mehr als 2 Steuereinheiten einzusetzen, bietet Flexibilität bei der Überwachung. Das System verfügt über eine Funktion zur schnellen Erkennung von Fehlern, um den Austausch der gesamten Batteriebank zu vermeiden.
Merkmale und Vorteile:- Bis zu 512 programmierbare Kreise
- BUS-basierte Struktur, Bedienfelder
- Kombinierte adressierbare und Kreisüberwachung
- Einzelüberwachung adressierbar
- Visualisierung und Inbetriebnahme über WEB-Browser
- Intuitive und einfache Programmierung über "Ursache und Wirkung"
- Batterieüberwachung
- AC-Notlichtfunktion und kritische Notlichtfunktion
- Schnittstellen zu übergeordneten Systemen über potentialfreie Kontakte, BACnet oder Modbus TCP / IP"
- EN 60171