Notbeleuchtung
Cube 138 Emergency Light
Cube 138 Emergency Light ist sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung bestehender Einrichtungen konzipiert
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Cube 138 Emergency Light ist eine elegante und funktionale Notleuchte aus Aluminium für die Innenmontage. Passt perfekt in Anwendungen in Schulen, Einkaufszentren, Lagerhallen, Industrie- und Sporthallen, Terminalgebäude etc. Es wird mit 4-seitigen – Piktogrammen geliefert, ist einfach zu ändern und kann mit Schnittstellen zu potentialfreien Schaltkontakten versehen werden
Merkmale und Vorteile:- LED-basierte Markierungsleuchten
- Lieferung als unabhängige/Autotestleuchte
- Wahlweise 1, 3 oder 8 Stunden Autonomie über DIP-Schalter
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Hohe Lumenleistung – 1 Std. = 370 lm, 3 Std. = 270 lm, 8 Std. = 110 lm
- Lesedistanz 50 Meter
- Technische Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3