/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Geplante Wartung: Diese Website wird am Samstag, den 31. Oktober, von 21:00 Uhr bis Sonntag, den 1. November, 7:00 Uhr EST aufgrund planmäßiger Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein (Sonntag, 1. November, von 1:00 bis 12:00 Uhr GMT, von 2:00 bis 13:00 Uhr CET und von 6:30 bis 17:30 Uhr IST). Vielen Dank für Ihre Geduld.

    emergency lighting

    EL-KL Series Plastic Profiled Exit Sign Luminaire

    Auslaufmodell

    EL-KL Series Plastic Profiled Exit Sign Luminaires have slim plastic luminaires for universal mounting for the marking and lighting of escape and rescue routes.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EL-KL Series Plastic Profiled Exit Sign Luminaires have slim plastic luminaires for universal mounting for the marking and lighting of escape and rescue routes.

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set as slide-in transparencies included
    • Universal mounting
    • Viewing distances 22 m, 34 m
    • Ceiling mounting adapter included
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten