/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    emergency lighting

    EL-KMU Series Plastic Luminaire

    Auslaufmodell

    EL-KMU Series Plastic Luminaire used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EL-KMU Series Plastic Luminaire used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set as slide-in transparencies included
    • Universal mounting
    • Viewing distance 24 m
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP 54
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten