/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Derzeit kommt es zu kurzen Dienstunterbrechungen, die einige Funktionen der Website beeinträchtigen. Vielen Dank für Ihre Geduld, während unser Team an der Behebung des Problems arbeitet.

    emergency lighting

    EL-KWD Series Plastic Luminaire

    Auslaufmodell

    EL-KW Series Plastic Luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EL-KW Series Plastic Luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set included
    • Viewing distance 16 m
    • Available with flat wall hood or high ceiling hood
    • Also available as escape route lighting
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP 54
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten