/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    EL-R Series Aluminium Profiled Edge 22m Luminaire

    Auslaufmodell

    EL-R Series Aluminium profiled edge luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labelling.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    EL-R Series Aluminium profiled edge luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labelling.

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set as slide-in transparencies included
    • Viewing distances 14 m, 22 m, 30 m
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP40