/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    emergency lighting

    ExiLED M ST LED 40m 230V inkl.Pikt. 138h

    Auslaufmodell

    ExiLED M ST LED 40m 230V inkl.Pikt. 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ExiLED40 138 ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants. Sie hat eine einzigartige Rasterschichttechnologie die für eine gleichmäßige und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild sorgt.

    ExiLED40 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Die Leuchte wird mit austauschbaren Piktogrammen geliefert, welche für einseitige oder doppelseitige Verwendung (2xD/2xU/RL/B) geeignet sind. Erhältlich auch in der Ausführung mit einer Erkennungsweite von 25m, Artikel-Nr.: 138087.

    ExiLED40 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montagearten: Decken Ein- und Aufbau, Wandmontage, hängende Montage mit Seil und Pendelstange, Wandausleger

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Rettungszeichenleuchte mit Dimm-Funktion
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
    • Einfache Auswahl der Dauer- und Bereitschaftsschaltung über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • IP 40 – Staubdichte Leuchte
    • Erkennungsweite 25 Meter
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • Einfache und schnelle Installation und Wartung
    • Dimmbar bis zu 10 %
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten