/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    GR-408/3L Emergency Luminaire

    Auslaufmodell

    GR-408/3L Emergency Luminaires are comfort light series for non-maintained emergency luminaires with white LEDs

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    GR-408/3L Emergency Luminaires are used indoors (ta 40 C) where emergency light is needed. Each luminaire must be permanently connected to mains power supply. In normal operation the battery is charging and the 2 yellow LED’s light in the screen. In case of a mains power supply failure the luminaire will light the illumination LEDs automatically in emergency mode. When the mains power supply is restored the device turns to normal operation

    Certifications:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • ΕΝ 55015
    • ΕΝ 61547
    • ΕΝ 61000-3-2
    • ΕΝ 61000-3-3