Notbeleuchtung
ImPerLED Combi E ST LED 230V inkl.Pikt. 138h
ImPerLED Combi E ST LED 230V inkl.Pikt. 138h
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
ImperLED Combi E 138 ist eine elegante Kombi Not- und Rettungszeichenleuchte die für den Innen- sowie auch für den Außenbereich geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen und kalten Umgebungen.
ImperLED Combi E 138 wird mit Piktogrammen U/D/R/L geliefert. Das Kennzeichnungspanel ist als Zubehör erhältlich und muss separate bestellt werden.
ImperLED Combi E 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless
Montagearten: Decken-/Wandmontage, Wandausleger oder Pendelmontage
Merkmale und Vorteile:- LED Not- und Rettungszeichenleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- Einfache Auswahl von Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten.
- Für kalte Umgebungen bis -25 °C
- Zweiseitiges Kennzeichnungspanel als Zubehör erhältlich
- Große Lichtstärke – 1Std = 350lm / 3Std = 210lm / 8Std = 190lm*
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- IP65 – Staubdicht und Wasserfest
- * Zusätzlicher Akku für 8 Stunden Autonomie - muss separat bestellt werden