/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    MultiLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Auslaufmodell

    MultiLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MultiLED Combi 138 ist eine elegante und robuste kombinierte RZ-/SI-Leuchte, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.

    MultiLED Combi 138 wird mit doppelseitigem Piktogramm 2U/2D/R/L und Linse für Fluchtwege/Anti-Panik-Bereiche geliefert. LED-Matrix für Fluchtweg als Wand- und Deckenhalter sind inkludiert. Die Leuchte ist geeignet für den Decken Ein- und Aufbau, für parallele Wandmontage oder als Wandausleger, Pendelmontage.

    MultiLED Combi 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montagearten: Decken-, Wandmontage, in abgehängter Decke oder als Pendelmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Not- und Rettungszeichenleuchte
    • Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • In der Verpackung ist das Montagezubehör enthalten.
    • In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch SchalterAdressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • In der Verpackung sind 6 doppelseitige Piktogramm-Sets (2xD/2xU/R/L) enthalten
    • Große Lichtstärke – 1Std = 340lm / 3Std = 155lm / 8Std = 60lm
    • Einfache und schnelle Montage und Wartung
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden