/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    MultiLED PRO Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Auslaufmodell

    MultiLED PRO Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MultiLED PRO Combi 138 ist eine elegante Not- und Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff (ABS – Polykarbonat), welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist.

    MultiLED PRO Combi 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.

    MultiLED PRO Combi 138 wird mit doppelseitigen Piktogrammen geliefert (2xU/2xO/R/L/B). Zubehör muss separat bestellt werden.

    MultiLED PRO Combi 138 ist geeignet für den Deckenaufbau, für Wandmontage, als Wandausleger oder als Pendelmontage.

    MultiLED PRO Combi 138 mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI- Wireless

    Montagearten: Decken- und Wandmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Not- und Rettungszeichenleuchte
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • In der Verpackung sind 7 Piktogramme (2xU/2xO/R/L/B, einseitige oder doppelseitige Ansicht)
    • Große Lichtstärke 1Std. = 350lm / 3Std. = 240lm / 8Std. = 100lm
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • Einfache und schnelle Montage und Wartung