/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    Ova-OmniLED Notbeleuchtung

    Auslaufmodell

    Ova-OmniLED ist eine elegante und funktionale Notbeleuchtung für den Einsatz in Innenräumen, mit austauschbaren Gläsern für Fluchtweg- oder Panikanwendungen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ova-OmniLED ist eine elegante und funktionale Führungsleuchte für den Inneneinsatz, mit austauschbarer Linse für zentralisierte Notlichtsysteme. Die Leuchte wird mit Wechselobjektiven geliefert, sodass sie sowohl in Anti-Panik-Räumen als auch in Fluchtwegen eingesetzt werden kann. Ova – OmniLED passt perfekt in, z. B. Büro- und Kinogebäude, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants. Ova/OmniLED ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehender Anlagen konzipiert.

    Zertifizierungen:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • EN 55015
    • EN 61547
    • EN 61000-3-2
    • EN 61000-3-3