/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    Ova-OmniLED NM ST LED 230V 138h

    Auslaufmodell

    Ova-OmniLED NM ST LED 230V 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ova/OmniLED 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanik-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.Die Leuchte passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw.

    Ova/OmniLED 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckeneinbau Spot-Leuchte erhältlich (Nr. 138007)

    Ova/OmniLED 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei- DALI- Wireless

    Montageart: Deckenmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) ** - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
    • Größerer Abstand mit neuen effizienten LED-Linsen
    • Große Lichtstärke – 1 Std. = 360lm / 3 Std. = 170lm / 8 Std. = 145lm*
    • Schnelle und einfache Montage und Installation
    • Neues Zubehör * - 5-Lux-Linse.
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • * Zusätzliche Batterie für 8 Stunden Autonomie muss separat bestellt werden