/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    Ova-OmniLED PRO Runde 138

    Auslaufmodell

    Ova-OmniLED PRO Runde 138

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ova/OmniLED PRO rund AP 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanic-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.

    Ova/OmniLED PRO rund AP 138 passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw.

    Ova/OmniLED PRO rund AP 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckeneinbau Spot-Leuchte erhältlich (Nr. 138177).

    Ova/OmniLED PRO Rund 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montagearten: Deckenaufbaumontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder Wireless
    • Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
    • Große Lichtstärke – 1 Std. = 300lm / 3 Std. = 240lm / 8 Std. = 110lm
    • Große Montageabstände
    • Schnelle und einfache Installation und Wartung
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden