/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    PLD-25/NST Emergency Light

    Auslaufmodell

    PLD-25/NST Emergency Lights are maintained / non maintained emergency led illumination sign used indoors where emergency light is needed

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PLD-25/NST Emergency Light are luminaires are used indoors where emergency light is needed. Each luminaire must be permanently connected to mains power supply. In normal operation the led strip lights and the battery is charging. In case of a mains power supply failure the luminaire will light the led strip automatically in emergency mode. When the mains power supply is restored the device turns to normal operation. It is suggested to check every month the indication LED for battery charging, and by pushing the TEST button to check the emergency circuit. The led strip should light as long as the TEST button is pressed

    Certifications:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • EN 55015
    • EN 61547
    • EN 61000-3-2
    • EN 61000-3-3