/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    SeqLED E NM ST LED 230V 138h

    Auslaufmodell

    SeqLED E NM ST LED 230V 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SeqLED E 138 ist eine elegante Notleuchte für die Wandmontage in Bereichen mit niedrigen Temperaturen und den Außenbereich.

    Ideal für die Beleuchtung von Ausgängen am Ende eines Rettungsweges. Auch als Deckenvariante erhältlich.

    SeqLED E 138 passt perfekt für Bereiche wie Einkaufszentren, Lagerhäuser, Sporthallen, Foyers und Kinos.

    SeqLED E 138 die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

    SeqLED E 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

    - potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montageart: Wandmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
    • Wandmontage
    • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8* Std. über Dip-Switch Schalter
    • Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder Wireless
    • Große Lichtstärke – 1 Std. = 280lm / 3 Std. = 120lm / 8 Std. = 110m*
    • Umgebungstemperatur bis -25 ° C
    • IP65 - Staub- und Wasserdichte Leuchte
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • Einfache und schnelle Montage und Wartung
    • * Zusätzliche Batterie für 8 Stunden Autonomie muss separat bestellt werden