Notbeleuchtung
Leuchte zur Fluchtmöglichkeit der Serie EL-ILDF0
Leuchten der EL-IL Serie markieren Fluchtmöglichkeiten als echte Alleskönner. Ob als Einzel-Akkumulator oder zur Aufschaltung an ein zentrales Akkumulator-System. Für alle Anforderungen gerüstet und immer die richtige Lösung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Leuchten der EL-IL Serie markieren Fluchtmöglichkeiten als echte Alleskönner. Ob als Einzel-Akkumulator oder zur Aufschaltung an ein zentrales Akkumulator-System. Seien Sie für alle Anforderungen gerüstet und bieten immer die richtige Lösung. Es stehen bis zu vier verschiedene Objektive für unterschiedliche Lichtverteilungen zur Verfügung und passen sich perfekt der jeweiligen Montagesituation an. Alle Versionen von IL sind für Decken- und Schaltschrankmontage erhältlich. Die IL-Befestigungsleuchten sind mit nur 2 Teilen bestückt. Der aufbaumontierte Körper beinhaltet die Klemmen für die Stromversorgung. Die tatsächliche Leuchte kann ohne Werkzeug installiert werden und ist beim Ausbau spannungsfrei.
F-Linsen sind die asymmetrischen Strahlungen, die das Licht in zwei Hauptrichtungen fokussieren. Dieses Flurlicht ist besonders effektiv für Deckenhöhen bis 4 m und ermöglicht einen Leuchtenabstand von ca. 27 m im Fluchtweg.
Merkmale und Vorteile:- Entfernungen über mehr als 27 m zwischen den Leuchten möglich
- Spezielle Linse für hohe Decken verfügbar
- Version mit Einzel-Akkumulator: Prüftaste in LED-Linsen-
- IP 20