/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    emergency lighting

    Leuchte zur Fluchtmöglichkeit der Serie EL-ILDS0

    Auslaufmodell

    Leuchten der EL-IL Serie markieren Fluchtmöglichkeiten als echte Alleskönner. Ob als Einzel-Akkumulator oder zur Aufschaltung an ein zentrales Akkumulator-System. Seien Sie für alle Anforderungen gerüstet und bieten immer die richtige Lösung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Leuchten der EL-IL Serie markieren Fluchtmöglichkeiten als echte Alleskönner. Ob als Einzel-Akkumulator oder zur Aufschaltung an ein zentrales Akkumulator-System. Seien Sie für alle Anforderungen gerüstet und bieten immer die richtige Lösung. Es stehen bis zu vier verschiedene Objektive für unterschiedliche Lichtverteilungen zur Verfügung und passen sich perfekt der jeweiligen Montagesituation an. Alle Versionen von IL sind für Decken- und Schaltschrankmontage erhältlich. Die IL-Befestigungsleuchten sind mit nur 2 Teilen bestückt. Der aufbaumontierte Körper die beinhaltet die Klemmen für die Stromversorgung. Die tatsächliche Leuchte kann ohne Werkzeug installiert werden und ist beim Ausbau spannungsfrei.

    S – Die symmetrische Punktlinse sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen, selbst bei Decken von bis zu 16 m Höhe. Es verfügt über optionales Zubehör wie eine Distanzplatte für die seitliche Kabeleinführung bei der Oberflächenmontage und quadratische Abdeckungen

    Merkmale & Vorteile:
    • Entfernungen über mehr als 27 m zwischen den Leuchten möglich
    • Spezielle Linse für hohe Decken verfügbar
    • Version mit Einzel-Akkumulator: Prüftaste in LED-Linsen-
    Zertifizierungen integriert:
    • IP 20
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten