Notbeleuchtung
Steckmodul Wireless Exi-/MaxLED
Die Wireless Signal Strength Tester von Eltek können die Stärke des Drahtlossignals prüfen. Sie sind wiederaufladbar, mit einer Betriebsdauer von ca. 2 Stunden, und verfügen über LED zur Anzeige der ausgewählten Betriebsart und der Signalstärke.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Wireless Signal Strength Tester von Eltek können die Stärke des Drahtlossignals (RSSI) am Installationspunkt prüfen. Damit kann die Qualität der Drahtloskommunikation im Maskennetzwerk optimiert werden. Sie sind wiederaufladbar, mit einer Betriebsdauer von ca. 2 Stunden, und verfügen über LED zur Anzeige der ausgewählten Betriebsart und der Signalstärke.
Merkmale und Vorteile:- Batterie- oder USB-Betrieb
- Aufladbar
- Betriebsdauer ca. 2 Stunden
- LED zur Anzeige der ausgewählten Betriebsart und Signalstärke
- EN 300 220-2 V3.1.1
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-3 V2.1.1
- RED 2014/53 / EU
Andere
- Brand
- Eltek
- Product Type
- I / O Device Wireless
Andere
- Brand
- Eltek
- Product Type
- I / O Device Wireless
- Brand : Eltek
- Product Type : I / O Device Wireless