/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Notbeleuchtung

    UniLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Auslaufmodell

    UniLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    UniLED Combi 138 ist eine vielseitige Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung die für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Rettungszeichen- oder Notleuchte auch in Antipanik-Räume und Fluchtwägen verwendet werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.

    UniLED Combi 138 mit Piktogrammen Rechts/Links/Oben/Unten und Kenzeichnungspanel das separat als Zubehör erhältlich ist.

    Mit separater Decken- und Wandhalterung für einfache Installation und Wartung der Leuchte.

    UniLED Combi 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:-

    potentialfrei

    - DALI

    - Wireless

    Montagearten: Decken- und Wandmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • LED Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
    • Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
    • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
    • Einfache Auswahl der Dauer- und Bereitschaftsschaltung
    • Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
    • Inklusive 4 Piktogramme
    • Große Lichtstärke – 1Std = 375lm / 3Std = 175lm / 8Std = 155lm*
    • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
    • Einfache und schnelle Montage und Wartung
    • Einfache Ersetzung der Unilux ohne die Wand- Deckenhalterung zu wechseln
    • * Zusätzlicher Akku für 8 Stunden Autonomie - muss separat bestellt werden