Notbeleuchtung
UniLED Pictogram
UniLED Pictogram sind sehr nützliche kombinierte Leit- und Markierungsleuchten für Notbeleuchtungsanlagen in Innenräumen. Sie sind sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehender Anlagen konzipiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das UniLED Pictogram ist als einseitige Ausführung mit RLDU, Schlauchleitung und Pick Mittelpunkt erhältlich. UniLED Pictogram sind eine Notbeleuchtung Leuchte einstellbar wie gewartet / nicht gewartet, Front-Innen-Installationen.
Merkmale und Vorteile:- LED-basierte Leuchte, kontinuierliches Licht oder Licht nur im Notbetrieb
- Zentralisierte 230V und 24V nicht adressierbare Leuchte
- Einfache Installation und Wartung
- Kommt mit 4 Piktogrammen
- Hohe Lichtleistung 280lm
- Kann Unilux ersetzen, ohne Wand- oder Ceiling Bracket zu wechseln
- Hoher Wirkungsgrad > 0,90
- EN 60598-1 zertifiziert
- EN 60598-2-22 zertifiziert
- EN 55015 Certified
- EN 61547 Certified
- EN 61000-3-2 zertifiziert
- EN 61000-3-3 zertifiziert.
Andere
- Brand
- Eltek
Andere
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek