/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Feuerlöschgeräte

    Pillow Vibrator

    Auslaufmodell

    Honeywell's pillow vibrators have been designed to connect to fixed and non-pulsating clock circuit from fire center for alarming people with hearing loss.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The pillow vibrators connects to fixed and non-pulsating clock circuit from fire center for alarming people with hearing loss. The connections are via 3.5 mm mini plugs and 5.5 mm voltage adapter plugs.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Eltek
      • Honeywell

    Andere

    • Brand
      • Eltek
      • Honeywell
    • Brand : Eltek|Honeywell