/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Isolator-Modul

    Auslaufmodell

    Das Isolator Module ermöglicht es, den vom Kurzschluss betroffenen Zweig oder Teil des Ringbus vom Rest des Systems zu isolieren. Jedes Isolator Module kann bis zu maximal 25 Elemente unterstützen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Isolator-Modul ermöglicht es, den vom Kurzschluss betroffenen Segment der Ringleitung vom Rest des Systems zu isolieren. Jedes Isolatormodul kann bis zu maximal 25 Elemente unterstützen. Die einzigartige mechanische Konstruktion ermöglicht es, jedes Modul entweder in einer Wanddose oder auf einer DIN-Schiene zu montieren. Unabhängig von der gewählten Montageart ist der Adressschalter sowohl sichtbar als auch für die Auswahl zugänglich. Um den Technikern die Wartung und Fehlersuche zu erleichtern, können sowohl die LEDs als auch die Adressschalter eingesehen werden, ohne dass der Deckel der Einbaudose entfernt werden muss. Die mehrfarbigen LEDs liefern Diagnoseinformationen über den Status des Trenners. 15-30V DC. Ruhestrom von 200 mA. Betriebstemperatur -20°C bis +60°C. Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 95%.

    Merkmale und Vorteile:
    • DIN Schiene Montageplatte Option
    • Option für Oberflächenmontage
    • Steckbare Verbindungen
    • Dreifarbige LED-Statusanzeige
    • Adressvorwahlschalter sichtbar auf 2 Ebenen
    • LED Status sichtbar auf 2 Ebenen
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-21643 fuer EN54-17:2005
    • G202142
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS