Ansteuerbausteine
Überwachungsmodul mit einem Ausgang, Notifier
Die Ausgangsmodule sind für den Einsatz mit jeder NOTIFIER-Brandmeldezentrale vorgesehen und bieten einen überwachten Relaisausgang.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Ausgangsmodule sind für den Einsatz mit jeder NOTIFIER-Brandmeldezentrale vorgesehen und bieten einen überwachten Relaisausgang.efehl der Zentrale in den ein- oder ausgeschalteten Zustand wechselt. Diese Module verwenden eine von 159 verfügbaren Moduladressen in einer Schleife und reagieren auf regelmäßige Abfragen der Zentrale, die ihren Typ und den Status (offen/normal/kurz) ihres überwachten Gerätekreises melden.
Merkmale und Vorteile:- Integrierte DIN-Schienenhalterungen
- Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störunempfindlichkeit
- Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
- Dreifarbige Lichtleiter
- Drehbare Adressenschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
- Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER