Ansteuerbausteine
Überwachungsmodul mit 10 Eingängen für den NOTIFIER Ringbus
Ten Channel Input Module bietet eine Schnittstelle mit normalerweise offenen Kontaktgeräten. Der überwachte Zustand: normaler, offener Stromkreisfehler oder Kurzschlussalarm wird an die Zentrale zurückgesendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ten Channel Input Module bietet eine Schnittstelle mit normalerweise offenen Kontaktgeräten. Der überwachte Zustand: normaler, offener Stromkreisfehler oder Kurzschlussalarm wird an die Zentrale zurückgesendet.
Im Opal Digital Protocol wird nur eine Adresse für das gesamte Multimodul mit Unteradressen verwendet, die die restlichen Adressen ausfüllen. Zur Kompatibilität mit bestehenden Installationen mit dem Notifier CLIP Protocol wird die erste Adresse von 01 bis 90 eingestellt; den anderen Modulen werden automatisch die nächsten neun Adressen zugewiesen; bis zu sechs nicht genutzte Adressen können durch einen DIP-Schalter deaktiviert werden.
Merkmale und Vorteile:- Verwendet Opal-Protokoll (bis zu 159 Adressen)
- Individuelle, dreifarbige LED-Anzeigen
- Kontrollierbare Trennung
- Nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
- Drehschalter zum Einstellen der Adresse
- Betrieb der Klasse B
- Herausnehmbare, aufsteckbare Schraubklemmen
- 0905-CPR-191779 fuer EN 5417-18:2005+2007
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Input Module
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Input Module
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Input Module