Ansteuerbausteine
Ausgangsmodul mit 10 Relaisausgängen
Notifire bietet 10 Relais-Ausgangsbaugruppen. Der Ausgang jeder Baugruppe ist ein spannungsfreier Schaltkontakt, der zum Schalten von Ohmschen Lasten bis zu 2 A/30 VDC ausgelegt ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die CMX-10RM/E-Multimodulkarte umfasst die abnehmbaren Klemmleiste, DIP-SCHALTER für die Auswahl der Startadresse und die Maskierung einzelner Module. Die SMD-LEDs stellen je ein Modul bereit. Hilfsausgang am 14-poligen Kabelsteckverbinder zum Ansteuern externer Leuchtdioden ohne Widerstand. Die Leuchtdioden werden über der Zentralenrechner aktiviert. Im Protokoll für den erweiterten Modus sind die Signal-LEDs auf der Platine nicht aktiviert. Nur die erste Leuchtdiode blinkt, um die Vitalität anzuzeigen. Das CMX-10R-Multimodul kann mit allen analogen BMZs von NOTIFIER betrieben und die Leiterplatte mit 10 M701-Modulen mit potentialfreien Kontaktrelais bestückt werden. Die CMX-10RME-Multimodulkarte kann mit allen BMZs mit Adresskodierung von NOTIFIER betrieben werden, entweder mit CLIPProtocol oder Advanced Protocol, oder sie kann mit 10 Ausgangsmodulen mit potentialfreien Kontaktrelais bestückt werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Externe LED-Ausgänge:
- Ringbusgespeist. Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Steckklemmen
- Spannungsfreies Kontaktrelais
- EN ISO 9001:2008
- EN ISO 14001:2004
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER