/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansteuerbausteine

    Meldergruppen-Überwachungsmodul für konv.Meldergruppen,Notifier

    Auslaufmodell

    Die Eingangsmodule von NOTIFIER ermöglichen die Überwachung von einer oder zwei Meldergruppen externer Geräte

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Alle Module der Serie M700 sind mit einer Kurzschlussüberwachung und einem Isolator für die Ringleitung ausgerüstet. Falls erforderlich, können die Isolatoren aus der Verdrahtung herausgenommen werden, z.B. wenn Signalgeber angeschlossen sind, deren Stromversorgung über die spezielle Ringleitung erfolgt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integrierte DIN-Schienenhalterungen
    • Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störunempfindlichkeit
    • Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
    • Dreifarbige Lichtleiter
    • Drehbare Adressenschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
    • Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung
    Zertifizierungen:
    • EN54-18:2005+AC:2007
    • EN54-17:2005+AC:2007
    • 0905-CPR-210491 for (M710E)
    • 0905-CPR-210491 for (M720E)
    • not yet arrived for M710E-CZR
    • VdS G number not arrived yet
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor