/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    MCP5A Druckknopf für den Innenbereich

    Im MCP5A ist das Advanced Protocol integriert. Eine Version dieses Druckknopfs mit integrierter Isolierung ist ebenfalls verfügbar.

    Übersicht

    Die Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards bilden das Herzstück der neuen Druckknopfmelder MCP Indoor Call Point. Installationszeit und letztendlich Kosten sind für jeden Brand- oder Sicherheits-Errichter von größter Bedeutung. Im MCP5A ist das Advanced Protocol integriert. Eine Version dieses Druckknopfs mit integrierter Isolierung ist ebenfalls verfügbar. Das Sortiment an Druckknopfmeldern spiegelt dieses Bedürfnis direkt wider, indem es ein einzigartiges Plug-and-Play-Konzept bietet, das speziell zur Reduzierung der Installationszeit entwickelt wurde. Alle neuen Druckknopfmelder verwenden eine spezielle Klemmenleiste, bei der die gesamte Erstinstallationsverkabelung abgeschlossen ist. Diese Klemmenleiste wird dann einfach an der Rückseite des Druckknopfmelders angeschlossen. Einfach, aber effektiv, ohne erneutes Anschließen und ohne Zeitverschwendung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einzigartiges „Plug-and-Play“-Installationskonzept
    • Umfassende „Flex-Ability” bei der Wahl des Bedienelements
    • Manipulationssichere Einrichtung
    • Ansprechende Ästhetik
    • Abwärtskompatibilität
    Zertifizierungen:
    • EN54
    • LPCB
    • VDS
    • CPD
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER