communicators
TCP/IP Kommunikationsmodul
Das Notifier Kommunikationsmodul ist ein universelles TCP/IP-Kommunikationsmodul für das Leitsystem oder die Alarmempfangsstelle der NFS-SUPRA Zentralen ID60, ID3000 und AM8200.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Kommunikationsmodule von Notifier sind universelle TCP-IP-Übertragungsmodule für Leitsysteme oder Alarmempfangsstellen von NFS-SUPRA-, ID60, ID3000- und AM8200-Zentralenrechnern. Verbindung mit bis zu 2 Empfängern mit verschlüsselter Kommunikation gemäß Standard AES 128 Level 4 auf KONTAKT-ID. Weiterleitung von Ereignissen pro Zone oder Punkt. Direkte Verbindung zum Ethernet-Netzwerk. Regelmäßige Überwachung und Aufrechterhaltung des Frames. Anschluss an den RS-232-Anschluss des Zentralenrechners.
Eigenschaften und Vorteile:- 1 x RS-232 (Rx,Tx GND von 1200–115.200 Bds), 1 x Ethernet (ADSL, LAN) und 1 x I2C mit Doppelsteckverbinder und Stromversorgungsanschlüssen
- Unterstützt DNS, DHCP und dynamische IP (IP pro Stay-Alive-Frame aktualisieren)
- IP CRA-kompatible Vermittlungsstellen sind NFS-SUPRA, ID60, ID3000 und AM8200
- Zweikanal-Weiterleitung über Ethernet und GPRS IP CRA-Kanäle
- Modifizierbarer 4-stelliger Zugangsschlüssel
- kein Test, 1H, 12H, 1 Tag oder 1 Monat Test an ARC
- Kontakt-ID mit Datenverschlüsselung nach dem AES128 Standard und Antisubstitutionskontrolle des Gerätes sowie Zugriff und Passwort
- EN 54/21
- EN 50136 Stufe 4
- AES 128 Stufe 4 Standard